75-MSJ-U 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

75-MSJ-U 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Upright, Standard, 75 ton Tragzahl, 32:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

$21063.78 je**
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
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 32:1
Spindeldurchmesser 127 mm / 5,00 in
Spindelsteigung 17 mm / 0,67 in
Spindel-Kerndurchmesser 109 mm / 4,29 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 48
Gewicht 493 kg / 1.087,00 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 667.233 N / 150.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0028 N·m / 0,0250 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 427,08 N·m / 3.780,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 6,72 kW / 9,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 150 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 57.213 N / 12.862 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 26%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 914 mm/min / 36 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: